Gehäuse / SIRIUS MCU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RK43533CR580BA0
3RK43533ER580BA0
3RK43533FR580BA0
3RK43533HR581BA0
3RK43533JR580BA0
3RK43533LR580BA0
3RK43533LR581BA0
3RK43533NR580BA0
3RK43533NR581BA0
3RK43533PR581BA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Motorleistung bei 400 V.
(kW)
Nennstrom
(A)
Typ (Herstellertyp)

532.21 €

1 98 Arbeitstage 3RK43533CR580BA00.2513RK 4353-3 CR 01952 586677 BA0

532.21 €

1 98 Arbeitstage 3RK43533ER580BA00.551.6He 01952 586677 BA0 3RK 4353-3

532.21 €

1 98 Arbeitstage 3RK43533FR580BA00.7523RK 4353-3 FR 01952 586677 BA0

626.33 €

1 46 Arbeitstage 3RK43533HR581BA01.13.23RK 4353-3 HR 58-1 BA0

532.21 €

1 46 Arbeitstage 3RK43533JR580BA01.5401952 586677 BA0 3RK 4353-3 JR

532.21 €

1 46 Arbeitstage 3RK43533LR580BA02.26.33RK 4353-3 LR 01952 586677 BA0

626.33 €

1 46 Arbeitstage 3RK43533LR581BA02.26.33RK 4353-3 LR 58-1 BA0

543.41 €

1 46 Arbeitstage 3RK43533NR580BA0410No. 01952 586677 BA0 3RK 4353-3

644.25 €

1 98 Arbeitstage 3RK43533NR581BA0410No. 58-1 BA0 3RK 4353-3

655.47 €

1 46 Arbeitstage 3RK43533PR581BA05.5123RK 4353-3 PR 58-1 BA0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +35 Mindest. Temperatur(°C) -25 Nennspannung(V) 440
Produktgröße (Höhe)(mm) 220 Produktgröße (Tiefe)(mm) 145 Produktgröße (Breite)(mm) 182
Produktart Gehege Typ (Sonstiges) Schraubverbinder

Technischer Support