Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RW30032CB54
Teilenummer
|
---|
3RW30032CB54 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Max. Temperatur (°C) | Mindest. Temperatur (°C) | Motorleistung bei 400 V. (kW) | Motorleistung bei 230 V. (kW) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Betriebsphasen | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3RW30032CB54 | +60 | -25 | 1.1 | - | 3 | 400 | - | - | - | - | 102 | 123 | - | 22.5 | - | 3RW 3003-2 CB54 | Federbelastete Verbindung |
Loading...
Produktart | Softstarter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Softstarter, die Teilenummer ist 3RW30032CB54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RW30032CB54.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Motorleistung bei 230 V.(kW)
Nennspannung(V AC)
Betriebsphasen
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Ausführung
Hersteller Teilenummer
Max. Temperatur(°C)
Mindest. Temperatur(°C)
Motorleistung bei 400 V.(kW)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RW3013-1BB14 |
3RW30131BB04 |
3RW30132BB04 |
3RW30132BB14 |
3RW3014-1BB14 |
3RW30142BB14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hersteller Teilenummer | Max. Temperatur (°C) | Mindest. Temperatur (°C) | Motorleistung bei 400 V. (kW) | Motorleistung bei 230 V. (kW) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Betriebsphasen | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3RW3013-1BB14 | - | - | 1.5 | 0.75 | 3.6 | - | 400 | 2 | - | 110 - 230 | 100 | - | 150 | 45 | 150 | 3RW3013 | - | ||
220.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3RW30131BB04 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 95 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-1 BB04 | Schraubverbinder | ||
220.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3RW30132BB04 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-2 BB04 | Federbelastete Verbindung | ||
220.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3RW30132BB14 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-2 BB14 | Federbelastete Verbindung | ||
246.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3RW3014-1BB14 | - | - | 3 | 1.5 | 6 | - | 400 | 2 | - | 110 - 230 | 97.5 | - | 93 | 45 | 93 | 3RW3014 | - | ||
246.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3RW30142BB14 | +60 | -25 | 3 | - | 6.5 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3014-2 BB14 | Federbelastete Verbindung |