Steckbrett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1268692
1268693
1268694
1268695
1268697
1268698
1268699
1371315
1398700
1571800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
RoHS-konform Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.457.15167.3-8400165-40-1-3 statt 2010.

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.4167.357.15-8400165-40 -1-3201 B

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.457.15124.46-6100165-40-1-3 statt 3010

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.4186.2114.3-6100165-40 -1-3301 B

36.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.4186.2114.3-18000165-40-1-3 anstelle von 2022B

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.4171.6186.2-27000165-40-1-3 statt 2032

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.4228.8186.2-36000165-40-1-3 statt 2044

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-1520Ja251371315

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent954.384-4000165-40 -8-8010

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -8.555165-830Der EIC-102 B.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Steckbrett

Technischer Support