Fin Kühlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586574
1586575
1586578
1586580
1586587
1586602
1586603
1586608
1586609
1586611
1586612
1586613
1586614
1586624
1586625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kühlkörperfunktionen Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Passend für ohmscher Widerstand R (th)
(K/W)
Modell (Herstellermodell)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -37.511.529KLP11TC-V4330K-203

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2011.529TO 22012TC-V4330N-203

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Keine Lötstifte203230TO 2208TC-V5220L-203

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften203225TO 22012.5TC-V5229W-203

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -257015TOP 3|TO 2205TC-V5512W-203

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften122925TO 2209TC-V6560W-203

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften122937.5TO 2208.5TC-V6560X-203

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften11.944525.4TO 220|TOP 3|SOT 328.2TC-V7466W-203

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften11.944538.1TO 220|TOP 3|SOT 327TC-V7466X-203

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften | mit vorgebohrten Löchern12.73525.4TO 220|TOP 3|SOT 3214TC-V7477W-203

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften12.73525.4TO 220|TOP 3|SOT 3214TC-V7477WC-203

0.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften | mit vorgebohrten Löchern12.73538.1TO 220|TOP 3|SOT 3211TC-V7477X-203

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften12.73538.1TO 220|TOP 3|SOT 3211TC-V7477XC-203

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften2541.638.1TO 220|TOP 3|SOT 325TC-V8511X-203

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Lötstiften2541.650.8TO 220|TOP 3|SOT 324TC-V8511Y-203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Aluminium Materialeigenschaften eloxiert
Artikelausführung Fin Kühlkörper RoHS-konform Ja

Technischer Support