SMD-Kühlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1586573

Teilenummer
1586573
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.52 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kupfer Materialeigenschaften verzinnt Größe (Höhe)(mm) 9.9
Größe (Breite)(mm) 26.2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 12.7 Artikelausführung SMD-Kühlkörper
RoHS-konform Ja Passend für D-PAK|TO 252 ohmscher Widerstand R (th)(K/W) 23
Modell (Herstellermodell) TC-V-1100-SMD/A-203

Sie befinden sich auf der Seite für SMD-Kühlkörper, die Teilenummer ist 1586573.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586573.

Technischer Support