Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1581975
Teilenummer
|
---|
1581975 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemodell (Halbleiter) | Durchlassstrom I (F) (A) | Spannung (A) | Spannung U (F) (V) | I (FSM 50 Hz) (A) | I (FSM 60 Hz) (A) | Befestigungsart | Sperrstrom I (r) umkehren (µA) | Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r) (V) | Modell (Herstellermodell) | U(RRM) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rund | 2 | 1 | 1 | 45 | 50 | Durchgangsloch | 5 | 600 | TC-B250R | 600 |
Loading...
Ausführung des Oberteils (Diode) | 1-phasig | Hersteller - Code (Komponenten) | TRU | Hersteller | TRU COMPONENTS |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +150 | Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -50 | Artikelausführung | Diodenbrücke |
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Diodenbrücke, die Teilenummer ist 1581975.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1581975.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemodell (Halbleiter)
Durchlassstrom I (F)(A)
Spannung(A)
Spannung U (F)(V)
I (FSM 50 Hz)(A)
I (FSM 60 Hz)(A)
Befestigungsart
Sperrstrom I (r) umkehren(µA)
Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r)(V)
Modell (Herstellermodell)
U(RRM)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1581967 |
1581968 |
1581969 |
1581976 |
1581977 |
1581978 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemodell (Halbleiter) | Durchlassstrom I (F) (A) | Spannung (A) | Spannung U (F) (V) | I (FSM 50 Hz) (A) | I (FSM 60 Hz) (A) | Befestigungsart | Sperrstrom I (r) umkehren (µA) | Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r) (V) | Modell (Herstellermodell) | U(RRM) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIL 4 | 1 | 1 | 1.1 | 40 | 44 | Durchgangsloch | 5 | 80 | TC-B40D | 80 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIL 4 | 1 | 1 | 1.1 | 40 | 44 | Durchgangsloch | 5 | 600 | TC-B250D | 600 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SO 4 SLIM | 1 | 1 | 1.1 | 45 | 50 | Aufputzmontage | 5 | 80 | TC-B40S-SLIM | 80 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Gehäuse | 10 | 400 | TC-KBPC 10/15/2504FP | 400 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Durchgangsloch | 10 | 600 | TC-KBPC 10/15/2506 WP | 600 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Durchgangsloch | 10 | 200 | TC-KBPC 10/15/2502 WP | 200 |