U-förmiger Kühlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V5074B-T
V5074C-T
V5616X-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
R (th)
(K/W)
ohmscher Widerstand R (th)
(K/W)
Typ Modell (Herstellermodell)

0.39 €

1 3 Arbeitstage 1514252020V5074B-TV5074B-T

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1514252020V5074C-TV5074C-T

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1317351717V5616X-TV5616X-T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kompatibel mit Fall TO 220 Werkstoff Aluminium
Materialeigenschaften eloxiert Artikelausführung U-förmiger Kühlkörper RoHS-konform Ja
Passend für TO 220

Technischer Support