Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V5630-T |
V7236B1 |
V7236C1 |
V8502A |
V8508A |
V8508B |
V8508D |
V8510B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kühlkörperfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | R (th) (K/W) | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Typ | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 15 | 18.5 | 35 | 15 | 15 | V5630-T | V5630-T | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9.53 | 13.21 | 19.05 | 24 | 24 | V7236B1 | V7236B1 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12.7 | 13.21 | 19.05 | 21 | 21 | V7236C1 | V7236C1 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12.7 | 25.4 | 30 | 20 | 20 | - | V8502A | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | keine Lötstifte | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | 21 | V8508A | V8508A | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | mit Lötstift | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | 21 | V8508B | V8508B | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | 12.7 | 12.8 | 38.1 | 16 | 16 | V8508D | V8508D | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | 8.5 | 25 | 25.4 | 18 | 18 | V8510B | V8510B |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit Fall | TO 220 | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | eloxiert | Artikelausführung | Kühlkörper | RoHS-konform | Ja |
Passend für | TO 220 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kühlkörperfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
R (th)(K/W)
ohmscher Widerstand R (th)(K/W)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften