Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V5641B-T
Teilenummer
|
---|
V5641B-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit Fall | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | R (th) (K/W) | Passend für | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Typ | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | TO 220 | verzinnt | 6.4 | 22.3 | 35.8 | 21 | TO 220 | 21 | V5641B-T | V5641B-T |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Artikelausführung | Transistor | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Transistor-Klammer, die Teilenummer ist V5641B-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V5641B-T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit Fall
Materialeigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
R (th)(K/W)
Passend für
ohmscher Widerstand R (th)(K/W)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V5234B-T |
V5236B-T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kompatibel mit Fall | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | R (th) (K/W) | Passend für | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Typ | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | TO 220 | eloxiert | 7.9 | 25.4 | 18 | 25 | TO 220 | 25 | V5234B-T | V5234B-T | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | TO 220. SOT 32 | eloxiert | 7.9 | 25.4 | 30 | 18 | TO 220|SOT 32 | 18 | V5236B-T | V5236B-T |