Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V4330N |
V5220L |
V5229W |
V5618B |
V5629G |
V6560W |
V6560X |
V7466X |
V7466Y |
V7477W |
V7477WC |
V7477X |
V7477XC |
V7477Y |
V8511W |
V8511X |
V8511Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kühlkörperfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Typ | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 96 Arbeitstage | - | 20 | 11.5 | 29 | TO 220 | 12 | V4330N | V4330N | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Keine Lötstifte | 20 | 32 | 30 | TO 220 | 8 | V5220L | V5220L | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 20 | 32 | 25 | TO 220 | 12.5 | V5229W | V5229W | |
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.8 | 6.3 | 19 | DIL 14|DIL 16 | 46 | V5618B | V5618B | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6.5 | 12 | 25 | TO 220 | 40 | V5629G | V5629G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 12 | 29 | 25 | TO 220 | 9 | V6560W | V6560W | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 12 | 29 | 37.5 | TO 220 | 8.5 | V6560X | V6560X | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 11.94 | 45 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 7 | V7466X | V7466X | |
0.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 11.94 | 45 | 50.8 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 6.2 | V7466Y | V7466Y | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | mit vorgebohrten Löchern | 12.7 | 35 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 14 | V7477W | V7477W | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 12.7 | 35 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 14 | - | V7477WC | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | mit vorgebohrten Löchern | 12.7 | 35 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 11 | - | V7477X | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 12.7 | 35 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 11 | V7477XC | V7477XC | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | mit vorgebohrten Löchern | 12.7 | 35 | 50.8 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 9 | V7477Y | V7477Y | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 25 | 41.6 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 6.5 | V8511W | V8511W | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 25 | 41.6 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 5 | V8511X | V8511X | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 25 | 41.6 | 50.8 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 4 | V8511Y | V8511Y |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Aluminium | Materialeigenschaften | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Fin Kühlkörper | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kühlkörperfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
ohmscher Widerstand R (th)(K/W)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften