Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V5220L
Teilenummer
|
---|
V5220L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kühlkörperfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Typ | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Keine Lötstifte | 20 | 32 | 30 | TO 220 | 8 | V5220L | V5220L |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Aluminium | Materialeigenschaften | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Fin Kühlkörper | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Fin Kühlkörper, die Teilenummer ist V5220L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V5220L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kühlkörperfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
ohmscher Widerstand R (th)(K/W)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V4330N |
V5229W |
V5618B |
V5629G |
V6560W |
V6560X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kühlkörperfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Typ | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 11.5 | 29 | TO 220 | 12 | V4330N | V4330N | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 20 | 32 | 25 | TO 220 | 12.5 | V5229W | V5229W | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.8 | 6.3 | 19 | DIL 14|DIL 16 | 46 | V5618B | V5618B | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6.5 | 12 | 25 | TO 220 | 40 | V5629G | V5629G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 12 | 29 | 25 | TO 220 | 9 | V6560W | V6560W | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Lötstiften | 12 | 29 | 37.5 | TO 220 | 8.5 | V6560X | V6560X |