Magnetventil, CJM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJM-5/2-1/2-CH
CJM-5/2-1/2-FH
CJM-5/2-1/4-CH
CJM-5/2-1/4-FH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Strömungsrichtung Schaltzeit ein
(ms)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer

860.98 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte-------10---6112

860.98 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte-------8---6228

569.66 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/8G1/8406,51400nicht reversibel2810-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5955

569.66 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/8G1/8406,51400-288-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]6159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 5/2 bistabil Min. Betriebsdruck(bar) 1,5

Technischer Support