Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-PK-2 |
L-PK-3 |
L-PK-4 |
L-PK-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 19539 | ||
1.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 7473 | ||
1.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 9584 | ||
2.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,3 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 150012 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | POM | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften