Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TH-3-1/4-B |
TH-3-M5 |
TH-5-1/4-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilfunktion | Werkstoff Gehäuse | Normalnenndurchfluss (l/min) | Nennweite (mm) | Betätigungskraft (N) | Max. Betriebsdruck (bar) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/2 geschlossen monostabil | Aluminium-Druckguss | 600 | 7 | 10,5 | 10 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | 8983 | 210 | |||
77.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/2 geschlossen monostabil | Zink-Druckguss | 80 | 2 | 8 | 8 | M5 | M5 | - | - | - | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | 6758 | 37 | |||
217.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5/2 monostabil | Aluminium-Druckguss | 550 | 7 | 34 | 10 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | 8994 | 320 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilfunktion
Werkstoff Gehäuse
Normalnenndurchfluss (l/min)
Nennweite (mm)
Betätigungskraft (N)
Max. Betriebsdruck (bar)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften