Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, F604 Serie / einreihig (6004 F604)

Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, F604 Serie / einreihig 6004 F604

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6004 F604

Marke: SNR

Preis: 18.85

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

EAN: 3413520224004

Gewicht: 79.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6004 F604

Teilenummer
6004 F604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

18.85 €

1 4 Arbeitstage 341352022400479.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Erhöht Extrem lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (+200 bis +350 Grad)

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, F604 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6004 F604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6004 F604.

Produktvarianten

Teilenummer
6007 F604
6204 F604
6206 F604
6207 F604
6208 F604
6209 F604
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

25.94 €

1 4 Arbeitstage 3413520112141160.0

18.22 €

1 4 Arbeitstage 3413520184582110.0

25.95 €

1 4 Arbeitstage 3413520128517202.0

26.92 €

1 4 Arbeitstage 3413520130510296.0

34.34 €

1 4 Arbeitstage 3413520190545370.0

38.54 €

1 4 Arbeitstage 3413520133733410.0

Technischer Support