Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KR52 PPX
Rollenbreite B(mm) | 66 | Werkstoff | Lagerstahl | Axiale Befestigung | Sechskantbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahl | Exzentrischer Ring | Ohne Exzenterring | Innendurchmesser(mm) | 20 |
Schmierung & Wartung | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | Dichtung | Spaltdichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Gewicht(g) | 455.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / PPX-Serie / zylindrisch flach / beidseitig Spaltdichtung, die Teilenummer ist KR52 PPX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KR52 PPX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften