Axial-Zylinderrollenlager / 81□□□ MB, Serie MB / einreihig (81136 MB)

Axial-Zylinderrollenlager / 81□□□ MB, Serie MB / einreihig 81136 MB

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 81136 MB

Marke: NKE BEARINGS

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

EAN: 9008745204418

Gewicht: 3070.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81136 MB

Teilenummer
81136 MB
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)
1 auf Anfrage 90087452044183070.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Käfig Messing Betriebsrichtung einseitig wirksam
Produktauswahl Komplette axiale Rolle Temperaturbereich -20 to +120 degrees

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenlager / 81□□□ MB, Serie MB / einreihig, die Teilenummer ist 81136 MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81136 MB.

Produktvarianten

Teilenummer
81248 MB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 900874520525523100.0

Technischer Support