Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NNF5007 2LSVC3
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | None. full complement roller bearing | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Design | Festes Lager | EAN | 9008745386428 | Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher |
Temperaturbereich | -20 bis +80 Grad | Gewicht(g) | 420.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / 2LSVC3 Serie, die Teilenummer ist NNF5007 2LSVC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5007 2LSVC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften