Bearbeitete Nadellager Serie TVP

Bearbeitete Nadellager Serie TVP
Die Auswahl der Nadellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Nadellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Nadellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK5/10 TVP
NK5/12 TVP
NK6/10 TVP
NK6/12 TVP
NK7/10 TVP
NK7/12 TVP
NK8/16 TVP
NK9/12 TVP
NK9/16 TVP
NK10/12 TVP
NKI5/12 TVP
NKI5/16 TVP
NKI6/16 TVP
NKI7/12 TVP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innenring Gewicht
(g)

4.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745716461Ohne Innenring3.0

4.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745716478Ohne Innenring4.0

4.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745716522Ohne Innenring5.0

4.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745716539Ohne Innenring6.0

4.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745716607Ohne Innenring7.0

5.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745716614Ohne Innenring8.0

5.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745716683Ohne Innenring10.0

5.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745716713Ohne Innenring10.0

5.35 €

1 4 Arbeitstage 9008745716720Ohne Innenring10.0

5.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745715938Mit Innenring10.0

6.85 €

1 4 Arbeitstage 9008745717048Mit Innenring10.0

8.45 €

1 4 Arbeitstage 9008745717055Mit Innenring10.0

7.38 €

1 4 Arbeitstage 9008745717109Mit Innenring10.0

6.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745717147Mit Innenring10.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Sheet steel cage
Schmierung Groove mit Form des Loches(en) Dichtung None open bearing

Technischer Support