Axial- Kugellager / M Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51230 M

Teilenummer
51230 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

780.00 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 150 [D] Aussendurchmesser(mm) 215 [B] Breite(mm) 50
Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Winkeleinstellung Nicht winkelverstellbar Käfig Messingkäfig EAN 7316577121127
Innendurchmesser(mm) 150 Material Standardlagerstahl Betriebsrichtung einseitig wirksam
Außendurchmesser(mm) 215 Produktauswahl Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe (n) Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 6190.0 Breite(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Axial- Kugellager / M Serie, die Teilenummer ist 51230 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51230 M.

Technischer Support