Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6415
Teilenummer
|
---|
6415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.39 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 190 | 45 | Klasse 0 | 7316576621260 | 75 | 190 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5724.0 | 45 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□, die Teilenummer ist 6415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6415.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Präzision (JIS)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16022 |
16028 |
61818 |
61824 |
61826 |
61828 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 170 | 19 | Klasse 0 | 7316577016010 | 110 | 170 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1438.0 | 19 | ||
256.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 210 | 22 | Klasse 0 | 7316577080455 | 140 | 210 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2486.0 | 22 | ||
124.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 115 | 13 | Klasse 0 | 7316576641916 | 90 | 115 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 284.0 | 13 | ||
216.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 150 | 16 | Klasse 0 | 7316576641886 | 120 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 540.0 | 16 | ||
239.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 165 | 18 | Klasse 0 | 7316576612992 | 130 | 165 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 766.0 | 18 | ||
281.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 175 | 18 | Klasse 0 | 7316576641893 | 140 | 175 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 828.0 | 18 |