Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z

Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Die Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKX12 -Z
NKX15-Z
NKX17 -Z
NKX20 -Z
NKX25 -Z
NKX45 -Z
NKX50 -Z
NKX60 -Z
NKX70-Z
NKXR17 -Z
NKXR20-Z
NKXR25 -Z
NKXR30 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

20.82 €

1 4 Arbeitstage 900874571992938.0

21.33 €

1 4 Arbeitstage 900874571994344.0

22.57 €

1 4 Arbeitstage 900874571996753.0

26.22 €

1 4 Arbeitstage 900874571998183.0

29.75 €

1 4 Arbeitstage 9008745720000125.0

55.90 €

1 4 Arbeitstage 9008745720086252.0

61.08 €

1 4 Arbeitstage 9008745720109280.0

90.52 €

1 4 Arbeitstage 9008745720123360.0

106.67 €

1 4 Arbeitstage 9008745720147500.0

31.33 €

1 4 Arbeitstage 900874572018550.0

40.93 €

1 4 Arbeitstage 900874572020880.0

42.43 €

1 4 Arbeitstage 9008745720222120.0

47.62 €

1 4 Arbeitstage 9008745720246135.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Betriebsrichtung einseitig wirksam Temperaturbereich -20 to +120 degrees

Technischer Support