Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6200 C3
Teilenummer
|
---|
6200 C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 9 | Klasse 5 | 7316570400755 | 10 | 30 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 31.0 | 9 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / C3 Serie, die Teilenummer ist 6200 C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6200 C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Präzision (JIS)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16011 C3 |
16015 C3 |
16020 C3 |
6201 C3 |
6202 C3 |
6204 C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 90 | 11 | Klasse 6 | 7316570916683 | 55 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 261.0 | 11 | ||
58.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 13 | Klasse 0 | 7316577015945 | 75 | 115 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 451.0 | 13 | ||
109.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 16 | Klasse 0 | 7316577298119 | 100 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 915.0 | 16 | ||
2.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 32 | 10 | Klasse 5 | - | 12 | 32 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 34.0 | 10 | ||
3.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 35 | 11 | Klasse 5 | 7316571367224 | 15 | 35 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 42.0 | 11 | ||
4.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | Klasse 5 | 7316571367408 | 20 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 102.0 | 14 |