Wellenscheiben für Axiallager / WS□□□ / NKE BEARINGS

Wellenscheiben für Axiallager / WS□□□ / NKE BEARINGS
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 178 - 237 mm / [Breite] 2.75 - 13.5 mm


Die Auswahl der Wellenscheiben für Wälzlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Wellenscheiben für Wälzlager ist konfigurierbar und liegt 178 und 237 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 2.75 und 13.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS81102
WS81103
WS81104
WS81105
WS81106
WS81107
WS81108
WS81109
WS81110
WS81111
WS81112
WS81113
WS81114
WS81115
WS81116
WS81117
WS81118
WS81120
WS81122
WS81124
WS81126
WS81128
WS81130
WS81132
WS81134
WS81136
WS81138
WS81206
WS81207
WS81208
WS81209
WS81210
WS81211
WS81212
WS81213
WS81214
WS81215
WS81216
WS81217
WS81218
WS81220
WS81222
WS81224
WS81226
WS81228
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

4.50 €

1 4 Arbeitstage -2.75900874571827410.0

4.50 €

1 4 Arbeitstage -2.75900874571828110.0

4.95 €

1 4 Arbeitstage -2.75900874571829810.0

5.48 €

1 4 Arbeitstage --900874571830410.0

5.70 €

1 4 Arbeitstage --900874571831120.0

6.70 €

1 4 Arbeitstage -3.5900874571832820.0

6.80 €

1 4 Arbeitstage -3.5900874571833530.0

7.07 €

1 4 Arbeitstage -4900874571834240.0

7.95 €

1 4 Arbeitstage -4900874571835950.0

9.57 €

1 4 Arbeitstage -5900874572829780.0

10.52 €

1 4 Arbeitstage -4.75900874572830390.0

12.97 €

1 4 Arbeitstage -5.259008745718366110.0

21.88 €

1 4 Arbeitstage -5.259008745718373120.0

16.78 €

1 4 Arbeitstage -5.759008745718380130.0

17.33 €

1 4 Arbeitstage -5.759008745718397140.0

21.50 €

1 4 Arbeitstage -5.759008745718403150.0

26.17 €

1 4 Arbeitstage -6.59008745718410220.0

29.10 €

1 4 Arbeitstage -79008745718427350.0

38.90 €

1 4 Arbeitstage -79008745718434380.0

47.97 €

1 4 Arbeitstage -79008745718441410.0

66.78 €

1 4 Arbeitstage -99008745718458640.0

82.43 €

1 4 Arbeitstage 1789.59008745718465740.0

102.32 €

1 4 Arbeitstage 1889.59008745718472790.0

74.14 €

1 4 Arbeitstage 1989.59008745718489840.0

131.80 €

1 4 Arbeitstage 213-90087457184961100.0

275.83 €

1 4 Arbeitstage 222-90087457185021120.0

197.17 €

1 4 Arbeitstage 237-90087457185191450.0

13.09 €

1 4 Arbeitstage -4.25900874571859540.0

9.83 €

1 4 Arbeitstage -5.25900874571860170.0

9.83 €

1 4 Arbeitstage -5900874571861880.0

12.18 €

1 4 Arbeitstage -5.59008745718625100.0

14.83 €

1 4 Arbeitstage -6.59008745718632120.0

20.57 €

1 4 Arbeitstage -79008745718649200.0

22.30 €

1 4 Arbeitstage -7.59008745718656230.0

25.50 €

1 4 Arbeitstage -89008745718663260.0

27.00 €

1 4 Arbeitstage -89008745718670270.0

29.50 €

1 4 Arbeitstage -89008745718687290.0

31.27 €

1 4 Arbeitstage -8.59008745718694330.0

42.63 €

1 4 Arbeitstage -9.59008745718700490.0

45.83 €

1 4 Arbeitstage -10.59008745718717610.0

49.03 €

1 4 Arbeitstage -11.59008745718724800.0

68.92 €

1 4 Arbeitstage -11.59008745718731880.0

133.86 €

1 4 Arbeitstage --9008745718748980.0

101.97 €

1 4 Arbeitstage 187-90087457187551530.0

219.62 €

1 4 Arbeitstage 19713.590087457187621630.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support