Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6318 MC3
Teilenummer
|
---|
6318 MC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | Klasse 0 | 7316577661265 | 90 | 190 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5998.0 | 43 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / MC3 Serie, die Teilenummer ist 6318 MC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6318 MC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Präzision (JIS)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6015 MC3 |
6028 MC3 |
6212 MC3 |
6214 MC3 |
6230 MC3 |
6234 MC3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 20 | Klasse 0 | 7316577740557 | 75 | 115 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 721.0 | 20 | ||
537.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 210 | 33 | Klasse 0 | 7316570424416 | 140 | 210 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3946.0 | 33 | ||
262.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | Klasse 6 | 7316574133598 | 60 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 930.0 | 22 | ||
255.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | Klasse 0 | 7316574133611 | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1294.0 | 24 | ||
1,048.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 270 | 45 | Klasse 0 | 7316576606656 | 150 | 270 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 11429.0 | 45 | ||
1,380.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 310 | 52 | Klasse 0 | 7316576618871 | 170 | 310 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 17500.0 | 52 |