Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende Serie RSOH (Teilenummern)

Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende Serie RSOH
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von ZEN berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Hülsen-Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Hülsen-Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK1014-RSOH

Teilenummer
BK1014-RSOH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.65 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite Temperaturbereich -30 bis +100 Grad Gewicht(g) 6.0

Technischer Support