Gelenklager / AW Serie / axialspärisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE80 AW

Teilenummer
GE80 AW
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 80 Betriebstemperaturbereich(℃) -40::75 EAN 4012802532746
Innendurchmesser(mm) 180 Instandhaltung Wartungsfreie Version Außendurchmesser(mm) 180
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -40 bis +75 Grad Gewicht(g) 7200.0
Breite(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / AW Serie / axialspärisch, die Teilenummer ist GE80 AW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE80 AW.

Technischer Support