Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE45 AX
ID d(mm) | 45 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::75 | EAN | 4012802534733 |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(mm) | 120 | Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version | Außendurchmesser(mm) | 120 |
Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -40 bis +75 Grad | Gewicht(g) | 2500.0 |
Breite(mm) | 36.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / AX Serie / axialspärisch, die Teilenummer ist GE45 AX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE45 AX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften