Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE12 LO
ID d(mm) | 12 | EAN | 4012802532999 | Innendurchmesser(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version | Außendurchmesser(mm) | 22 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Gewicht(g) | 17.0 | Breite(mm) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / LO Serie / radialspärisch, die Teilenummer ist GE12 LO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE12 LO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften