Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAL6 DO |
GAL8 DO |
GAL15 DO |
GAL20 DO |
GAL25 DO |
GAR6 DO |
GAR8 DO |
GAR17 DO |
GAR20 DO |
GAR30 DO |
GF45 DO |
GIHRK50 DO |
GIHRK60 DO |
GIHRK70 DO |
GIHRK100 DO |
GIL6 DO |
GIL12 DO |
GIR17 DO |
GIR25 DO |
GK30 DO |
GK35 DO |
GK45 DO |
GK60 DO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 6 | Linksgewinde | 4012802524857 | 21 | 21 | Außengewinde | 29.0 | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | Linksgewinde | 4012802524895 | 24 | 24 | Außengewinde | 29.0 | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | Linksgewinde | 4012802524598 | 40 | 40 | Außengewinde | 140.0 | 12 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Linksgewinde | 4012802585308 | 53 | 53 | Außengewinde | 310.0 | 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | Linksgewinde | 4012802524727 | 64 | 64 | Außengewinde | 560.0 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | Rechtsgewinde | 4012802525243 | 21 | 21 | Außengewinde | 17.0 | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | Rechtsgewinde | 4012802525298 | 24 | 24 | Außengewinde | 29.0 | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | Rechtsgewinde | 4012802523744 | 46 | 46 | Außengewinde | 190.0 | 14 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | Rechtsgewinde | 4012802525021 | 53 | 53 | Außengewinde | 310.0 | 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | Rechtsgewinde | 4012802522983 | 73 | 73 | Außengewinde | 890.0 | 22 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | - | 4012802525519 | 110 | 110 | Schweißende | 3400.0 | 132 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | - | 4012802523652 | 116 | 116 | Klemmvorrichtung mit Gewinde | 3800.0 | 163 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | - | 4012802525731 | 130 | 130 | Klemmvorrichtung mit Gewinde | 5400.0 | 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 70 | - | 4012802523232 | 154 | 154 | Klemmvorrichtung mit Gewinde | 8500.0 | 232 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 100 | - | 4012802525694 | 230 | 230 | Klemmvorrichtung mit Gewinde | 27500.0 | 360 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | Linksgewinde | 4012802528626 | 21 | 21 | Innengewinde | 22.0 | 40.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | Linksgewinde | 4012802526332 | 34 | 34 | Innengewinde | 96.0 | 67 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | Rechtsgewinde | 4012802526721 | 46 | 46 | Innengewinde | 220.0 | 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechtsgewinde | 4012802526813 | 64 | 64 | Innengewinde | 640.0 | 126 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | - | 4012802527230 | 73 | 73 | Schweißende | 640.0 | 87.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | - | 4012802527292 | 82 | 82 | Schweißende | 960.0 | 102 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | - | 4012802527254 | 102 | 102 | Schweißende | 1800.0 | 128 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | - | 4012802523546 | 135 | 135 | Schweißende | 3900.0 | 167.5 |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften