Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAL30 DO2RS |
GAL70 DO2RS |
GAL80 DO2RS |
GAR20 DO2RS |
GAR30 DO2RS |
GAR40 DO2RS |
GAR45 DO2RS |
GAR70 DO2RS |
GIL45 DO2RS |
GIL80 DO2RS |
GIR45 DO2RS |
GIR50 DO2RS |
GIR60 DO2RS |
GIR70 DO2RS |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 30 | Linksgewinde | 4012802523157 | 73 | 73 | Außengewinde | 890.0 | 22 | ||
1 | auf Anfrage | 70 | Linksgewinde | - | 160 | 160 | Außengewinde | 8500.0 | 49 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | Linksgewinde | - | 180 | 180 | Außengewinde | 12000.0 | 55 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | Rechtsgewinde | 4012802524987 | 53 | 53 | Außengewinde | 310.0 | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | Rechtsgewinde | 4012802525182 | 73 | 73 | Außengewinde | 890.0 | 22 | ||
1 | auf Anfrage | 40 | Rechtsgewinde | 4012802525212 | 92 | 92 | Außengewinde | 1800.0 | 28 | ||
1 | auf Anfrage | 45 | Rechtsgewinde | 4012802525229 | 102 | 102 | Außengewinde | 2600.0 | 32 | ||
1 | auf Anfrage | 70 | Rechtsgewinde | 4012802527780 | 160 | 160 | Außengewinde | 8200.0 | 49 | ||
1 | auf Anfrage | 45 | Linksgewinde | 4012802526615 | 102 | 102 | Innengewinde | 2700.0 | 196 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | Linksgewinde | - | 180 | 180 | Innengewinde | 13200.0 | 320 | ||
1 | auf Anfrage | 45 | Rechtsgewinde | 4012802527032 | 102 | 102 | Innengewinde | 2500.0 | 196 | ||
1 | auf Anfrage | 50 | Rechtsgewinde | 4012802527070 | 112 | 112 | Innengewinde | 3500.0 | 216 | ||
1 | auf Anfrage | 60 | Rechtsgewinde | 4012802527100 | 135 | 135 | Innengewinde | 5600 | 242.5 | ||
1 | auf Anfrage | 70 | Rechtsgewinde | 4012802528114 | 160 | 160 | Innengewinde | 8600.0 | 280 |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften