Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAKL5 PB |
GAKL6 PB |
GAKL30 PB |
GAKR5 PB |
GAKR6 PB |
GAKR20 PB |
GAKR30 PB |
GIKL5 PB |
GIKL6 PB |
GIKL12 PB |
GIKL14 PB |
GIKR12 PB |
GIKR20 PB |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 5 | Linksgewinde | 4012802527766 | 18 | 18 | Außengewinde | 200.0 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 6 | Linksgewinde | 4012802524178 | 20 | 20 | Außengewinde | 20.0 | 9 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | Linksgewinde | 4012802524048 | 70 | 70 | Außengewinde | 1100.0 | 37 | ||
1 | auf Anfrage | 5 | Rechtsgewinde | 4012802524468 | 18 | 18 | Außengewinde | 200.0 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 6 | Rechtsgewinde | 4012802524512 | 20 | 20 | Außengewinde | 20.0 | 9 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | Rechtsgewinde | 4012802524352 | 50 | 50 | Außengewinde | 380.0 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | Rechtsgewinde | 4012802524499 | 70 | 70 | Außengewinde | 1100.0 | 37 | ||
1 | auf Anfrage | 5 | Linksgewinde | 4012802523515 | 18 | 18 | Innengewinde | 16.0 | 36 | ||
1 | auf Anfrage | 6 | Linksgewinde | 4012802523348 | 20 | 20 | Innengewinde | 28.0 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | Linksgewinde | 4012802525779 | 32 | 32 | Innengewinde | 100.0 | 66 | ||
1 | auf Anfrage | 14 | Linksgewinde | 4012802547481 | 36 | 36 | Innengewinde | 160.0 | 75 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | Rechtsgewinde | 4012802526011 | 32 | 32 | Innengewinde | 100.0 | 66 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | Rechtsgewinde | - | 50 | 50 | Innengewinde | 420.0 | 102 |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften