Gelenkköpfe / UK2RS Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAL20 UK2RS
GAL25 UK2RS
GAL35 UK2RS
GAL40 UK2RS
GAL60 UK2RS
GAR17 UK2RS
GAR20 UK2RS
GAR25 UK2RS
GAR35 UK2RS
GAR40 UK2RS
GAR45 UK2RS
GAR70 UK2RS
GAR80 UK2RS
GIHRK20 UK2RS
GIHRK30 UK2RS
GIHRK35 UK2RS
GIHRK50 UK2RS
GIHRK70 UK2RS
GIHRK90 UK2RS
GIHRK100 UK2RS
GIL60 UK2RS
GIL70 UK2RS
GIL80 UK2RS
GIR25 UK2RS
GIR30 UK2RS
GIR35 UK2RS
GIR40 UK2RS
GIR45 UK2RS
GIR60 UK2RS
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewindetyp Gewicht
(g)
Breite
(mm)
1 auf Anfrage 20Linksgewinde4012802588865353Außengewinde310.016
1 auf Anfrage 25Linksgewinde40128025293266464Außengewinde560.020
1 auf Anfrage 35Linksgewinde40128025288488282Außengewinde1400.025
1 auf Anfrage 40Linksgewinde40128025289549292Außengewinde1950.028
1 auf Anfrage 60Linksgewinde4012802529135135135Außengewinde5900.044
1 auf Anfrage 17Rechtsgewinde40128025292714646Außengewinde190.014
1 auf Anfrage 20Rechtsgewinde40128025287635353Außengewinde310.016
1 auf Anfrage 25Rechtsgewinde40128025292586464Außengewinde560.020
1 auf Anfrage 35Rechtsgewinde40128025288628282Außengewinde1420.025
1 auf Anfrage 40Rechtsgewinde40128025288249292Außengewinde1950.028
1 auf Anfrage 45Rechtsgewinde4012802529197102102Außengewinde2600.032
1 auf Anfrage 70Rechtsgewinde4012802528992160160Außengewinde8200.049
1 auf Anfrage 80Rechtsgewinde4012802529029180180Außengewinde12500.055
1 auf Anfrage 20-40128025387315656Klemmvorrichtung mit Gewinde430.078
1 auf Anfrage 30-40128025216586464Klemmvorrichtung mit Gewinde740.092
1 auf Anfrage 35-40128025285277878Klemmvorrichtung mit Gewinde1200.0109
1 auf Anfrage 50-4012802529104116116Klemmvorrichtung mit Gewinde3800.0163
1 auf Anfrage 70-4012802529111154154Klemmvorrichtung mit Gewinde8500.0232
1 auf Anfrage 90-4012802538694206206Klemmvorrichtung mit Gewinde20500.0323
1 auf Anfrage 100-4012802529005230230Klemmvorrichtung mit Gewinde27500.0360
1 auf Anfrage 60Linksgewinde-135135Innengewinde5620.0242.5
1 auf Anfrage 70Linksgewinde-160160Innengewinde8600.0280
1 auf Anfrage 80Linksgewinde4012802529371180180Innengewinde13200.0320
1 auf Anfrage 25Rechtsgewinde40128025293646464Innengewinde640.0126
1 auf Anfrage 30Rechtsgewinde40128025288937373Innengewinde970.0146.5
1 auf Anfrage 35Rechtsgewinde40128025286958282Innengewinde1300.0166
1 auf Anfrage 40Rechtsgewinde40128025287879292Innengewinde2000.0188
1 auf Anfrage 45Rechtsgewinde4012802529159102102Innengewinde2708.0196
1 auf Anfrage 60Rechtsgewinde4012802529548135135Innengewinde5620.0242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Instandhaltung Wartungsfreie Version

Technischer Support