Rillenkugellager / 2RSJCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RSJCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S61803-2RSJCB

Teilenummer
S61803-2RSJCB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Gewicht(g) 9.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSJCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist S61803-2RSJCB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S61803-2RSJCB.

Technischer Support