Schrägkugellager / 72□□, BECBJ Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40° (Teilenummern)

Schrägkugellager / 72□□, BECBJ Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7212 BECBJ
7213 BECBJ
7215 BECBJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

129.78 €

1 4 Arbeitstage -800.0

138.68 €

1 4 Arbeitstage 90087451995851000

-

1 auf Anfrage 90087451997831200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees Anordnung Lagerpaar mit geringem lichte Höhe in O- und X-Anordnung
Kontaktwinkel 40 Grad

Technischer Support