Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S608 -2ZC3HT240
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | Spezialfett (-20 bis +240 Grad) | Gewicht(g) | 14.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften