Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6210-2ZCS
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | lichte Höhe zwischen CN/C0 und C3 | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 472.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZCS Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 6210-2ZCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6210-2ZCS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften