Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30204 AV
Innendurchmesser(mm) | 20 | Außendurchmesser(mm) | 45 | Gewicht(g) | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 3.9 |
Sie befinden sich auf der Seite für NILOS Ring AV-Serie, die Teilenummer ist 30204 AV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30204 AV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften