Rillenkugellager / 2ZSRL Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 2ZSRL Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6014 -2ZSRL

Teilenummer
S6014 -2ZSRL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 580.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZSRL Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist S6014 -2ZSRL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6014 -2ZSRL.

Technischer Support