Schrägkugellager / MC3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 35°

Schrägkugellager / MC3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 35°
Konfigurierbar in [Breite] 52.4 - 69.8 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 52.4 und 69.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3218 MC3
3219 MC3
3222 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

257.35 €

1 4 Arbeitstage 52.490087451382494190.0

338.77 €

1 4 Arbeitstage 55.690087451382875135.0

558.23 €

1 4 Arbeitstage 69.890087451388679344.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees Anordnung Normalausführung
Kontaktwinkel 35 Grad

Technischer Support