Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
696 A-2RS |
S696 A-2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 4.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften