Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152986 | 447.0 | ||
23.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153365 | 617.0 | ||
43.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154119 | 850.0 | ||
50.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154454 | 900.0 | ||
59.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154812 | 1220.0 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155840 | 1590 | ||
116.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745156175 | 1980 | ||
129.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745156502 | 2250.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158568 | 7.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158902 | 12.0 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745159404 | 10 | ||
82.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162206 | 295.0 | ||
89.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162305 | 300.0 | ||
136.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162572 | 550 | ||
45.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165894 | 200 | ||
50.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165993 | 340.0 | ||
54.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166075 | 400 | ||
68.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166150 | 360.0 | ||
102.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166334 | 600 | ||
191.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166587 | 900.0 | ||
43.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745175824 | 989.0 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745176265 | 1090.0 | ||
48.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745176654 | 1210.0 | ||
56.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745177071 | 1432.0 | ||
121.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745178290 | 2620 | ||
167.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179587 | 3730.0 | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745705694 | 50 | ||
8.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745705700 | 80.0 | ||
9.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745705717 | 130 | ||
10.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179051 | 150.0 | ||
20.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745705748 | 470.0 | ||
27.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179211 | 500.0 | ||
32.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745181177 | 650.0 | ||
35.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745181214 | 890 | ||
57.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745181375 | 1500.0 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745181528 | 10 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745182075 | 10 | ||
2.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745182501 | 10 | ||
2.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745182815 | 8.0 | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745183119 | 10 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745183508 | 4.0 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745183584 | 20 | ||
29.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745189616 | 1380.0 | ||
37.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745190087 | 1730.0 | ||
66.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745190537 | 2100.0 | ||
79.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745190940 | 2820.0 | ||
99.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745191367 | 3170.0 | ||
124.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745191763 | 3580.0 | ||
182.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745192388 | 5300.0 | ||
225.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745192678 | 6090.0 | ||
263.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745192968 | 7460.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften