Rillenkugellager / 61834 MA / einreihig / offen / CN / P0

Rillenkugellager / 61834 MA / einreihig / offen / CN / P0
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61834 MA

Teilenummer
61834 MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

404.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 9008745162961
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees
Gewicht(g) 1570.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61834 MA / einreihig / offen / CN / P0, die Teilenummer ist 61834 MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61834 MA.

Technischer Support