Rillenkugellager / 62□□, 63□□, MC3SQ77 Serie / einreihig / C3 / P0 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 62□□, 63□□, MC3SQ77 Serie / einreihig / C3 / P0
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6213 MC3SQ77
6214 MC3SQ77
6215 MC3SQ77
6216 MC3SQ77
6217 MC3SQ77
6219 MC3SQ77
6220 MC3SQ77
6312 MC3SQ77
6313 MC3SQ77
6314 MC3SQ77
6316 MC3SQ77
6318 MC3SQ77
6319 MC3SQ77
6320 MC3SQ77
6322 MC3SQ77
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

541.03 €

1 4 Arbeitstage 90087451760121180.0

595.12 €

1 4 Arbeitstage 90087451764321300.0

669.47 €

1 4 Arbeitstage 90087451768141450.0

736.43 €

1 4 Arbeitstage 90087451772171690.0

846.90 €

1 4 Arbeitstage 90087451776202140.0

831.33 €

1 4 Arbeitstage 90087451784293380.0

1,034.60 €

1 4 Arbeitstage 90087451792973800

-

1 auf Anfrage 90087451902852090.0

680.85 €

1 4 Arbeitstage 90087451906982580.0

718.33 €

1 4 Arbeitstage 90087451911073130.0

835.75 €

1 4 Arbeitstage 90087451918864300.0

919.37 €

1 4 Arbeitstage 90087451924945970.0

1,030.57 €

1 4 Arbeitstage 90087451927916930.0

1,192.43 €

1 4 Arbeitstage 90087451930888400.0

1,395.37 €

1 4 Arbeitstage 900874519348411500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung Isolation der Außenflächen des OR (bis zu 1000 V) Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees

Technischer Support