Pendelkugellager / 22□□, 2RSTVC3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 22□□, 2RSTVC3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201-2RSTVC3
2202 -2RSTVC3
2203-2RSTVC3
2205 -2RSTVC3
2207 -2RSTVC3
2211 -2RSTVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

17.03 €

1 4 Arbeitstage 900874570803950

17.37 €

1 4 Arbeitstage 900874570806060

18.50 €

1 4 Arbeitstage 900874570837490.0

24.58 €

1 4 Arbeitstage 9008745109843160.0

30.72 €

1 4 Arbeitstage 9008745708183400

56.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745708435800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Slightly increased radial clearance
Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support