Hersteller-Teilenummer: 1201 TVC3
Marke: NKE BEARINGS
Preis: 13.37 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
EAN: 9008745100345
Gewicht: 40 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1201 TVC3
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamid | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / TVC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 1201 TVC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1201 TVC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1202 TVC3 |
1204 TVC3 |
1205 TVC3 |
1206 TVC3 |
1208 TVC3 |
1209 TVC3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745100390 | 50 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745100512 | 120 | ||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745100598 | 140 | ||
15.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745100697 | 221.0 | ||
22.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745100864 | 420.0 | ||
23.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745100932 | 460 |