Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A3016068
Teilenummer
|
---|
A3016068 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Grau | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 16 | A3016068 |
Loading...
Artikelausführung | Der Reglerknopf | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerknopf, die Teilenummer ist A3016068.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3016068.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Achse
Achse(mm)
Farbe
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A1020069 |
A1024069 |
A1031068 |
A3016069 |
A3020069 |
A3023069 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 20 | A1020069 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 24 | A1024069 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Grau | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 31 | A1031068 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 16 | A3016069 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 20 | A3020069 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 23 | A3023069 |