Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A3020069
Teilenummer
|
---|
A3020069 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 20 | A3020069 |
Loading...
Artikelausführung | Der Reglerknopf | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerknopf, die Teilenummer ist A3020069.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3020069.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Achse
Achse(mm)
Farbe
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A1020069 |
A1024069 |
A1031068 |
A3023069 |
A3031069 |
A3040068 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 20 | A1020069 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 24 | A1024069 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Grau | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 31 | A1031068 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 23 | A3023069 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 31 | A3031069 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Grau | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 40 | A3040068 |