Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A2613060
Teilenummer
|
---|
A2613060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 15.5 | 13.5 | A2613060 |
Loading...
Artikelausführung | Der Reglerknopf | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerknopf, die Teilenummer ist A2613060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A2613060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Achse
Achse(mm)
Farbe
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A1020069 |
A1024069 |
A1031068 |
A2616060 |
A2620060 |
A2620068 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 20 | A1020069 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 24 | A1024069 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Grau | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 31 | A1031068 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 15.5 | - | A2616060 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 15.5 | - | A2620060 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Grau | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 15.5 | - | A2620068 |