Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A2510040
Teilenummer
|
---|
A2510040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 4 | Schwarz | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 14 | 10 | A2510040 |
Loading...
Artikelausführung | Der Reglerknopf | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerknopf, die Teilenummer ist A2510040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A2510040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Achse
Achse(mm)
Farbe
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A1020069 |
A1024069 |
A1031068 |
A2510048 |
A2513060 |
A2513068 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Achse | Achse (mm) | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 20 | A1020069 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Schwarz | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 24 | A1024069 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | Grau | PA 6 verstärkt | Polyamid | 16 | 31 | A1031068 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 4 | Grau | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 14 | 10 | A2510048 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Schwarz | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 15.5 | 13.5 | A2513060 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versetzt | 6 | Grau | Kombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent. | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC) | 15.5 | 13.5 | A2513068 |